ハイフン無しで入力してください。

・プライバシーポリシー

ご入力いただきましたお客さま情報は、当社のプライバシーポリシーに従って管理します。 当社のプライバシーポリシーをご覧いただいた上で同意いただける場合は、下記の「同意する」にチェックの上、「送信する」ボタンをクリックしてください。

・免責事項

サンプルのご使用によって発生した損害については当社は一切責任を負わないものとします。

©2013-2025. Nabeya Bi-tech Kaisha All Rights Reserved.

LED・スイッチつき取っ手
  スイッチとLEDを組み合わせたプラスティック取っ手。
  スイッチは接点の切り替え、機器・装置の制御などに使用でき、
  LED照光部により、機器や装置の状態が確認できます。

【貸し出し品番】
・UPIF-PSL-SG スイッチ・LEDつき取っ手(ボタン:黒)
・UPIF-PSL-BL(スイッチ・LEDつき)
・UPIF-L-BK(LEDつき)
・UPVF-3NC-BK(空気圧バルブつき)

LEDつき取っ手サンプル請求フォーム